- Tuotenumero:
- AS 4055.720
- Tuotekuvaus
- CW 120-S ‑sarjan tuotteita käytetään sähköhydraulisella pumpulla.
- Nimellisteho
- 1,3 kW
- Filling volume
- 3,2 l
- Working volume
- 2,2 l
- Flow rate (max.)
- 1,1 l/min
- Oil (type)
- HLP 46
- Nimellisvirta
- 5,65 A
- Koneen mitat
- Leveys: 400 mm
Korkeus: 325 mm
Syvyys: 335 mm
- Pohjapinta-ala
- Leveys: 402 mm
Korkeus: 342 mm
Syvyys: 397 mm
- Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 700 bar
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 32 kg
- Bruttopaino
- 34,5 kg
- Tullitariffinimike
- 84138100
- EAN
- 4028177920644
- ETIM 9
- EC011047
- ETIM 8
- EC011047
- ECLASS 8.0
- 27301290
- Tuotekuvaus
-
Electro-hydraulic pump suitable for CW 120 – S and hydraulic cylinders