- Til.nro:
- AS 4050.317
- Tuotekuvaus
- Perforex LC -laserkeskuksen turvakatto. Pakollinen, kun kone asennetaan paikkoihin, joissa siihen pääsee käsiksi ylhäältä päin ja joissa on laserille herkkiä, peilaavia esineitä, kuten valaisimia ja kaapelihyllyjä.
- Ohje
- Rittalin ammattilaisen käynti toimipaikassa on pakollinen lasertoteutuksen valintaa ja määritystä varten
- Koneen mitat
- Leveys: 3.900 mm
Korkeus: 1.100 mm
Syvyys: 5.400 mm
- Sopii tilausnumerolle
- 4050.330
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 800 kg
- Bruttopaino
- 800 kg
- Tullitariffinimike
- 73089098
- EAN
- 4028177805934
- ECLASS 8.0
- 36620404
- Tuotekuvaus
-
AS Machinery housing LC (roof), Roof structure of the machine housing for Perforex Lasercenter, LC with integrated supply air opening., Mandatory if machining room is visible from above., Additional reduction of operating noise