Aliasennusalustan kotelointi Perforex LC 3030:een

Til.nro: AS 4050.333

Perforex LC:n aggregaattialustan kotelo on samanlainen kuin koneen kotelo.

Til.nro:
AS 4050.333
Tuotekuvaus
Perforex LC:n aggregaattialustan kotelo on samanlainen kuin koneen kotelo.
Hyödyt
Valvottu pääsy aggregaateille
Siisti viimeistely
Meluhaittojen lieventäminen
Vähemmän kaapelikaaosta - eikä ilman kierto esty verkkokatkaisimien alueella
Pohjapinta-ala
Leveys: 2.600 mm
Korkeus: 2.704 mm
Syvyys: 5.100 mm
Sopii tilausnumerolle
4050330
4050335
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
650 kg
Bruttopaino
650 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177957534
Tuotekuvaus
AS Machinery housing aggregate platform, incl. secured double sliding door.