- Til.nro:
- AS 4050.820
- Rakenne
- AIRline SH
Oikealle leikkaava kaksiteräinen leikkain
- Tuotekuvaus
- Alumiini-/muovijyrsimet Perforex BC- sekä Perforex Milling Terminal MT ‑työstökeskuksiin.
- Hyödyt
- Suuri kulumiskestävyys
- Leikkausreunan korkea tasapaino
- Materiaali
- LW630
- Halkaisija
- 4 mm
- Normit
- DIN 6527 A/B
- Muokattava materiaali
- Alumiini
- Muovi
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Nettopaino
- 0,08 kg
- Bruttopaino
- 0,094 kg
- Tullitariffinimike
- 82077031
- EAN
- 4028177704152
- ETIM 9
- EC000162
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Tuotekuvaus
-
Milling bit, alu. & synthetics, 4mm