Blade PDU international, versio metered

Tuotenumero: DK 7955.238

Älykäs virranjakelu ja kattavat hallintatoiminnot virran- ja tehonvalvontaan.

Tuotenumero:
DK 7955.238
Rakenne
PDU, metered
Tuotekuvaus
High Power -virranjakelu käytettäväksi IT-palvelinkaapeissa. Blade PDU metered tarjoaa useita toimintoja virran ja tehon vaihekohtaiseen valvontaan ja mittaukseen. OLED-värinäytön kautta tehdään perustoimintojen asetukset sekä seurataan laitteen käyttötietoja. PDU:n etäkäyttö on mahdollista verkkoliittymän kautta. Käyttöparametrit voidaan viedä DCIM-ohjelmistoon SNMP:n kautta. CAN-Bus väylään voidaan liittää jopa neljä anturia (lämpötila/kosteus/käyttö) ympäristön valvontaa varten.
Hyödyt
Verkkoliitäntä TCP/IP, SNMP
Tekniset tiedot
Ylimääräisten IEC 60320-, C13- ja C19-pistokepaikkojen yleinen pistokelukitus ja sulkeminen mahdollista
MTBF (40 °C): 80 000 tuntia
Materiaali
Teräslevy, pulverimaalattu
Väri
RAL 9005
Measurement functions, description
Mittaus / vaihe tai syöttö
Jännite V, Virta A, Taajuus Hz
Aktiivinen teho kW, aktiivinen energia kWh
Näennäisteho kVA, näennäisenergia kVAh
Mitat
Leveys: 450 mm
Korkeus: 135 mm
Syvyys: 380 mm
Pituus: 4 U
Pistokkeiden määrä ja tyyppi
12 x C13 / 12 x C19
Pistorasiat
12 x C13-pistoke
12 x C19-pistoke
Nimellisvirta (maks.)
63 A
Syötöt
Määrä: 1
Vaiheluku / syöttö: 3~
Liitäntäkaapeliin pituus
3 m
Liitäntätapa (sähköinen)
CEE
Kontaminaatioaste
2
Liitännät
Integroitu verkkopalvelin, liityntä RJ45:n kautta
Number RJ45 ports for sensor units max
12
Direktiivit
Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
EMV-direktiivi 2014/30/EU
Normit
EN 60950-1
EMC: EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Protokollat
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
Käyttölämpötila-alue
0 °C...45 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
10...90 %
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...70 °C
Syöttökaapelin liitäntä (tyyppi/pituus)
H05VV-F5, 5 x 2,5 mm², 3 m
Sopii:
Kaappityyppi: TS IT: ≥ 1.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177685369
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Tuotekuvaus
PDU 63A/3P CEE 12xC13/12xC19 -mitattava
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Visio Shapes
Ohjelmisto
Ohjelmisto