Asennusadapteri PDU

Tuotenumero: DK 7000.688

Adapteri PDU:n VX IT -järjestelmäkiskoon asennusta varten

Tuotenumero:
DK 7000.688
Materiaali
Teräslevy, sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT
Leveys: 800 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,2 kg
Bruttopaino
0,222 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177705814
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Tuotekuvaus
PDU-asennussovitin, PDU-virtakiskojen kiinnittämiseksi VX IT -järjestelmäkiskoon
Dokumentaatiot
Info sheet