- Tuotenumero:
- DK 7979.811
- Tuotekuvaus
- Korkeatasoinen virranjakelu kompaktissa muodossa IT-verkko- ja palvelinräkeille. Kussakin mallissa erilaisia hallintatoimintoja energian mittaamiseen ja valvontaan.
- Hyödyt
- Asennussarja ilman työkaluja VX IT:lle
- Virtaasäästävä muotoilu, vähäinen ominaiskulutus
- Tekniset tiedot
- Vaiheiden ja varavirtapiirien värikoodaus (L1=pinkki, L2=musta, L3=valkoinen)
- Materiaali
- Alumiiniprofiili, musta eloksointi
Pistokepaikat: muovi
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Vaihtoehdot
- Tyypin 3 ylijännitesuoja käytössä vaihdettavissa olevien johdinten kanssa, tilavalvonnalla, integroitavissa PDU-koteloon
Tyypin 3 ylijännitesuoja käytössä vaihdettavissa olevien johdinten kanssa, tilavalvonnalla, integroitavissa PDU-koteloon
- Mitat
- Leveys: 44 mm
Syvyys: 70 mm
Pituus: 695 mm
- Pistokkeiden määrä ja tyyppi
- 8 x BS 1363
- Pistorasiat
- 8 x BS 1363
- Nimellisvirta (maks.)
- 13 A
- Nimellisteho
- 3 kW
- Syötöt
- Määrä: 1
Vaiheluku / syöttö: 1~
- Liitäntäkaapeliin pituus
- 3 m
- Liitäntätapa (sähköinen)
- UK
- Direktiivit
- EMV-direktiivi 2014/30/EU
- Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
- Normit
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Käyttölämpötila-alue
- 5 °C...50 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10...95 %
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...70 °C
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT runko: ≥ 800 mm
Kaappityyppi: VX IT 19"-profiilikiskot: ≥ 800 mm
Kaappityyppi: TX CableNet: ≥ 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,4 kg
- Bruttopaino
- 2,78 kg
- Tullitariffinimike
- 85366990
- EAN
- 4028177948570
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Tuotekuvaus
-
DK PDU UK, basic, LxPxS: 44x695x70 mm, 8xBS 1363, 230 V, 1~, 13 A