Virtakiskojärjestelmä RiLine OM-adapterit/kannattimet Kojeen asennus kannatinkehykseen, kannatinkehyksen helppo kiinnitys adapterirunkoon, yleisesti myytäville tehokytkimille. OM-adapterit/kannattimet OM-kannatin ilman kosketinjärjestelmää Kytkinlaitteiden asennukseen joissa ulkoinen teholähde. Tuotteeseen OM-adapterit/kannattimet OM-adapteri pistokeliitäntäisellä johtimien lähdöllä Tuotteeseen OM-adapterit/kannattimet OM-adapteri liitäntäjohtimilla Tuotteeseen OM-adapterit/kannattimet OM-adapteri jousiliittimillä Tuotteeseen OM-adapterit/kannattimet Pistokelista OM-adapterille/-kannattimelle Rakenneleveyden lisäämiseen. Tuotteeseen OM-adapterit/kannattimet Kannatinkehys OM-adapterille/-kannattimelle Adapterin leveydelle 45 mm/55 mm. Tuotteeseen OM-adapterit/kannattimet Kannatinkisko 35 x 15 mm OM-adapterille/-kannattimelle Kiinnitetään adapterin runkoon. Tuotteeseen OM-adapterit/kannattimet Tuplakaapelisarja OM-adaptereille jousivoimaliittimillä 2,5–16 mm² Valmiit kytkentäjohtimet enintään kahden kytkentälaitteen yksilölliseen kytkemiseen adapteria kohti. Tuotteeseen OM-adapterit/kannattimet Kaapelisarja OM-adaptereille jousiliittimillä Valmiit liitäntäjohtimet kytkentälaitteiden yksilölliseen liittämiseen. Tuotteeseen OM-adapterit/kannattimet PinBlock kannatinkehyksiin Kontaktorien luotettavaa kiinnitystä ja asemointia varten käynnistinyhdistelmissä. Tuotteeseen OM-adapterit/kannattimet Kannatinkisko 35 x 7,5 mm OM-adapterille/-kannattimelle Asennus 55 mm leveisiin OM-adaptereihin. Tuotteeseen OM-adapterit/kannattimet Yhdystappi OM-adapterille/-kannattimelle OM-adapterin/-kannattimen mekaaniseen liittämiseen. Tuotteeseen OM-adapterit/kannattimet PinBlock Plus käynnistimille korotetulla kontaktorin kiinnityksellä Käynnistimille korotetulla kontaktorin kiinnityksellä. Tuotteeseen OM-adapterit/kannattimet Kannatinkisko 35 x 10 mm OM-adapterille/-kannattimelle Kiinnitetään adapterin runkoon tai kannatinkehykseen. TS XXC: liukumissuojalla, TS XXD: ilman liukumissuojaa, TS XXD-V: ilman liukumissuojaa ja säädettävissä kannatinkehyksessä, TS XXE: liukumissuojalla ja vahvistettu... Tuotteeseen