PLS-erikoisvirtakiskot E-Cu

Tuotenumero: SV 3527.000

Pituudet 495 mm - 2400 mm.

Tuotenumero:
SV 3527.000
Materiaali
E-Cu
Kiskovahvuus
10 mm
Poikkipinta-ala
900 mm²
Ohje
Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Virtakiskotyyppi
Virtakisko E-Cu
Sopii virtakiskojärjestelmille
PLS 1600
Mitat
Pituus: 495 mm
Sopii:
Leveys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
11,85 kg
Bruttopaino
12 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
4
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177043756
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
Pls-kuparikisko 495mm 3kpl 160
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK