- Tuotenumero:
- SV 9635.610
- Tuotekuvaus
- Laitteiden ja suunnanvaihdinyhdistelmien kiinnitykseen.
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 9005
- Mitat
- Leveys: 45 mm
Korkeus: 65 mm - Sopii valmistajille (tyyppi)
- Siemens (S00, S0)
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,1 kg
- Bruttopaino
- 0,181 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177817265
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- Kohdistuskappale, 45 x 55 mm