Kiskoalusta RiLine Compact

Til.nro: SV 9635.035

Pöydässä integroidut virtakiskot.

Til.nro:
SV 9635.035
Toimintotapa
Kosketussuojattu kiskoalusta komponenttien turvalliseen asennukseen ja kytkentään yksinkertaisella liitinasennuksella
Kiskoalustassa kuvioidut jakoyksiköt komponenttien turvalliseen ja nopeaan kohdistamiseen
Johdotustöiden vähentyminen, kun käytetään suoraa kytkentää kiskoalustaan
Materiaali
Polyamidi
Polykarbonaatti
E-Cu
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 7035
Toimitus
Suljettu kiskoalusta sisältäenintegroidut virtakiskot
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 2X
Normit
UL 508
IEC 61 439
Nimellisvirta maks.
160 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V (AC)
600 V (DC)
Ohje
Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
for mounting plate assembly
Kyllä
Napojen määrä
3-nap.
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 160 mm
Syvyys: 45,1 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,13 kg
Bruttopaino
3,26 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
1,79
Tullitariffinimike
85469010
EAN
4028177978416
ETIM 9
EC001900
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 800x160x45.1 mm (RiLine Compact)
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot