Kosketussuojalevy 185 mm:n kiskojärjestelmille

Tuotenumero: SV 9677.560

Virtakiskojärjestelmän taka- ja etupuoliseen kosketussuojaan.

Tuotenumero:
SV 9677.560
Tuotekuvaus
Virtakiskojärjestelmän taka- ja etupuoliseen kosketussuojaan.
Materiaali
Kaukalopohja: Polyfenyleenieetteri (PPE)
Peiteprofiili: Polyfenyleenieetteri (PPE)
Peiteprofiili: polyamidia
Keskisuojus: polyamidia
Väri
RAL 7035
Toimitus
Peiteprofiili, halkinainen, 50 mm leveä
Peiteprofiili, halkinainen, 100 mm leveä
Kaukalopohjat
Peiteprofiilit
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,3 kg
Bruttopaino
3,61 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177705425
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Tuotekuvaus
SV Kosketussuoja 800mm-virtakiskojärj.
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)