Kierrepultti T-urakiinnittimiin ja liukumuttereihin

Tuotenumero: SV 9676.976

Kaapelikengän kaltaisten liitäntäkomponenttien kiinnitykseen.

Tuotenumero:
SV 9676.976
Tuotekuvaus
Yksilöllisiä liitäntämahdollisuuksia varten.
Materiaali
Teräs
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii virtakiskoille
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Mitat
Kierre: M10
Kierrepituus: 70 mm
Pakkausyksikkö
8 kpl
Nettopaino
0,384 kg
Bruttopaino
0,393 kg
Tullitariffinimike
73181535
EAN
4028177606999
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Tuotekuvaus
Liitäntäpultit liitäntäsar M10 L=70mm 8k
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot