Kosketinosa

Tuotenumero: SV 9650.181

Liitäntäkulmien johtavaan liitokseen Maxi-PLS-virtakiskoihin.

Tuotenumero:
SV 9650.181
Käyttöalueet
Liitäntäkulmien kytkemiseen Maxi-PLS-virtakiskoihin
Materiaali
E-Cu
Toimitus
Kosketinosa
Urakappale
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii virtakiskoille
Maxi-PLS 3200
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,1 kg
Bruttopaino
1,124 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
1,08
Tullitariffinimike
74198090
EAN
4028177643031
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
Maxi-pls kosketinosa 3200A
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Safety instructions
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot