- Til.nro:
 - SV 3590015
 - Materiaali
 - E-Cu F30
 - Pituus
 - 2 400 mm
 - Ohje
 - Lyhennettävissä tarpeen mukaan
 - Normit
 - DIN EN 13 601
 - Poikkipinta-ala
 - 100 mm x 10 mm
 - Mitat
 - Pituus: 2.400 mm
 - Pakkausyksikkö
 - 1 kpl
 - Nettopaino
 - 21,6 kg
 - Bruttopaino
 - 21,64 kg
 - Kuparimäärä (kg/kappale)
 - 21,5
 - Tullitariffinimike
 - 74071000
 - EAN
 - 4028177684621
 - ETIM 9
 - EC001522
 - ETIM 8
 - EC001522
 - ECLASS 8.0
 - 27370303
 - Tuotekuvaus
 - SV virtakisko E-CU 100x10mm