- Til.nro:
- SV 9683018
- Rakenne
- Virtakiskojärjestelmän asennukseen kattoon ja pohjaan
- Tuotekuvaus
- Sivuväliseinä osa-asennuslevyjen ja toimintalohkojakajien kiinnitykseen.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 1.731 mm
Syvyys: 738 mm
- Sopii:
- Korkeus: = 2.000 mm
Syvyys: = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 30 kg
- Bruttopaino
- 33 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177936492
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
-
SV Compartment side panel, HD: 1731x538 mm, for VX (HD: 2000x600 mm)