- Til.nro:
- SV 9683428
- Rakenne
- Tuuletusaukotuksella
- Tuotekuvaus
- Toimintalohkojen vaakasuuntaiseksi erottamiseksi toisistaan. Muodostaa yhdesä sivuseinien kanssa osastoinnin muodosta riippuen 1-4 osaan. Kiinnitys tehdään toimintalohkon sivuseinään tai kaappiprofiiliin. Integroidut aukotukset etukäteen leimattuine aukotusmahdollisuuksineen auttavat ohjausjohtojen tai kaapelikourujen pystysuorassa läpiviennissä sekä jakokiskojen tai liitossarjojen läpiviennissä.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusohje
- Toimintalohkojen luomiseksi sisäisenä muotojakona on käytettävä toimintalohkon sivuseiniä.
- Mitat
- Leveys: 1.111 mm
Syvyys: 780 mm
- Sopii:
- Leveys: = 1.200 mm
Syvyys: = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 12,52 kg
- Bruttopaino
- 13,72 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 52,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177936430
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
-
SV Compartment divider, WD: 1111x780 mm, for VX (WD: 1200x800 mm)