Toimintalohkojakajat VX-kaappeihin

Til.nro: SV 9683.408

Toimintalohkojen vaakasuuntaiseen erottamiseen.

Til.nro:
SV 9683.408
Rakenne
Tuuletusaukotuksella
Tuotekuvaus
Toimintalohkojen vaakasuuntaiseksi erottamiseksi toisistaan. Muodostaa yhdesä sivuseinien kanssa osastoinnin muodosta riippuen 1-4 osaan. Kiinnitys tehdään toimintalohkon sivuseinään tai kaappiprofiiliin. Integroidut aukotukset etukäteen leimattuine aukotusmahdollisuuksineen auttavat ohjausjohtojen tai kaapelikourujen pystysuorassa läpiviennissä sekä jakokiskojen tai liitossarjojen läpiviennissä.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Toimintalohkojen luomiseksi sisäisenä muotojakona on käytettävä toimintalohkon sivuseiniä.
Mitat
Leveys: 911 mm
Syvyys: 780 mm
Sopii:
Leveys: = 1.000 mm
Syvyys: = 800 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
11,64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
44,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177936454
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV Compartment divider, WD: 911x780 mm, for VX (WD: 1000x800 mm)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot