- Tuotenumero:
- SV 9666.680
- Tuotekuvaus
- Kosketussuojalevyn syvyyden siirtämiseen. Mahdollistaa rajoittamattoman liitännän NH-varoke-erottimelle, koko 00 (3-napainen, 60 mm:n kiskojärjestelmä)
- Materiaali
- Polystyreeni
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- NH-varoke-erotinta koko 00 ei voi käyttää suojusten ja korotuskehysten kanssa muiden laitteiden yhteydessä.
- Mitat
- Leveys: 250 mm
Korkeus: 300 mm
- Koko
- Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 1
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 2
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,3 kg
- Bruttopaino
- 0,345 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177676565
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
-
Varoke-erottimen korotuskehys