Tehokytkinmoduuli

Tuotenumero: SV 9666.430

Sopii markkinoilla yleisiin tehokytkimiin 250 A:han tai 630 A:han saakka.

Tuotenumero:
SV 9666.430
Tuotekuvaus
Sopii käytettäväksi valmistajien ABB, Eaton, Schneider Electric ja Siemens yleisissä tehokytkimissä Peitelevy sinetöitävissä.
Materiaali
Peitelevy: Polystyreeni
Kannatinkisko: Teräslevyä, sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 250 mm
Korkeus: 300 mm
Koko
Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 1
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 2
Sopii valmistajille (tyyppi)
ABB (T1, T2, T3)
Eaton (NZM1, NZM2, BZM B1, BZM B2)
Schneider Electric (NSX100, NSX160, NSX250)
Siemens (3RV13 53, VL160(X), VL250, VT1, VT2)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,2 kg
Bruttopaino
1,297 kg
Tullitariffinimike
85365019
EAN
4028177676381
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Tuotekuvaus
Tehokytkinmoduuli
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot