- Tuotenumero:
- SV 9666.293
- Tuotekuvaus
- Rivitettävien laitteiden asennukseen. Kannatinkiskoilla 35 x 15 mm. Peitelevy sinetöitävissä.
- Materiaali
- Peitelevy: Polystyreeni
Kannatinkisko: Teräslevyä, sinkitty
Peitelevy: Polystyreeni
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 750 mm
Korkeus: 300 mm
- Koko
- Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 3
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 2
Maks. jakoyksiköt à 18 mm: 72
- Kannatinkiskojen määrä
- 2
- Aukotusten määrä
- 6
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,45 kg
- Bruttopaino
- 2,46 kg
- Tullitariffinimike
- 85369001
- EAN
- 4028177676282
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Tuotekuvaus
-
ISV riviasennuslaitemoduuli L/K 3/2