Järjestelmäkisko 23 x 64 mm VX:lle, VX IT:lle, VX SE:lle, AX-muoville

Til.nro: VX 8617150

Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin rungon sisempään asennustasoon ja kompaktiin kytkentäkaappiin asentamiseen.

Til.nro:
VX 8617150
Tuotekuvaus
Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin rungon sisempään asennustasoon ja kompaktiin kytkentäkaappiin asentamiseen.
Hyödyt
Ripustetaan helposti järjestelmärei'itykseen ja kiinnitetään ruuveilla
Järjestelmärei’itys kaikilla neljällä sivulla
Ylhäällä ja alhaalla rei’itys korimuttereille omien komponenttien kiinnitykseen metrisillä ruuveilla
Materiaali
Teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
VX-kaapin asennusmahdollisuudet
In enclosure width/depth 1000 mm, on the inner mounting level
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
AX-kotelon asennusmahdollisuudet
In enclosure width/height 1000 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet
Kotelon leveys/korkeus 1000 mm, yhdessä pohja-asennuskiskon kanssa
VX-jalustan asennusmahdollisuudet
Jalustan leveys/syvyys 1000 mm jalustan peitelevyissä, yhdessä jalustan asennuskulman kanssa
Jalustan leveys 1100 mm asennettaessa jalustan kulmakappaleisiin
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX IT
VX SE
AX
Suitable for width or height or depth: 1.000 mm
Sopii:
Jalustajärjestelmä VX
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
4,12 kg
Bruttopaino
4,22 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177829152
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
VX-jハrjestelmハkisko 23x64mm,sisempハハn asennustasoon,jos L/S:1000mm
Dokumentaatiot
Load brochure
Ohjeet