Kiinnitystuki, pystysuora WS 540:lle

Tuotenumero: AS 4051.106

Lisävarusteiden, kuten johdinkelatelineiden, säilytyslokeroiden ja varastohyllyjen kiinnitykseen.

Tuotenumero:
AS 4051.106
Tuotekuvaus
Lisävarusteiden, kuten johdinkelatelineiden, säilytyslokeroiden ja varastohyllyjen kiinnitykseen.
Hyödyt
Yksilöllinen ja toiminnallinen rakenne, jossa mm. laitekannatin, laatikonpidin, konsolit ja metallilankaverkkopidin
Lisävarusteiden yksinkertainen asennus ruuvikiinnityksellä
Yksilöllinen lisävarusteiden korkeussäätö kiskotekniikan avulla
Tekniset tiedot
Mitat (L x K x S): 85 x 1350 x 50 mm
Materiaali
Teräslevy
Väri
RAL 7016
Sopii tilausnumerolle
4051.100
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5,8 kg
Bruttopaino
7,5 kg
Tullitariffinimike
73182900
EAN
4028177957428
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Tuotekuvaus
Vertical fixing bar for WS 540 for fastening optional accessories
Dokumentaatiot
Ohjeet