CMC III CAN-Bus -liitäntäkaapeli

Til.nro: DK 7030.091

Yhdistää CAN-väyläyksiköt tiedon- ja energiansiirtoa varten.

Til.nro:
DK 7030.091
Tuotekuvaus
Antureiden ja laitteiden kytkemiseksi CMC III PU:hun ja PU Compactiin. Myös antureiden väliseen kaapelointiin. Eri pituuksien ansiosta CMC III -järjestelmää voi mukauttaa eri sovelluksiin ja laajentaa yksilöllisesti
Käyttöalueet
Liitäntä CAN-Bus-yksiköihin.
CAN-Bus-yksiköiden tiedon- ja energiansiirto.
Pituus
1 m
Mitat
Pituus: 1 m
Liitännät/liittimet
Pistoke (tyyppi): RJ45RJ45
Käyttölämpötila-alue
0 °C...55 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
5...95 %
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,05 kg
Bruttopaino
0,051 kg
Tullitariffinimike
85444290
EAN
4028177659421
ETIM 9
EC000313
ECLASS 8.0
27189253
Tuotekuvaus
CMC III CAN-Bus Connection cable RJ45 1m
Tietolehdet
Graphics