Ylivirtausventtiili (bypass)

Tuotenumero: SK 3301.900

Painesäädin nestejäähdyttimien ja ilma/vesi-lämmönvaihtimien väliseen vesikiertoon. Estää nestejäähdyttimen pumpun kohdistaman paineen kohoamisen ilma/vesi-lämmönvaihtimen suljettua magneettiventtiiliä vastaan, kun jäähdytystä ei tarvita.

Tuotenumero:
SK 3301.900
Tuotekuvaus
Turvalaite nestejäähdyttimien ja ilma/vesi-lämmönvaihtimien väliseen vesikiertoon. Estää nestejäähdyttimen pumpun paineen kohoamisen ilma/vesi-lämmönvaihtimen suljettua magneettiventtiiliä vastaan, kun jäähdytystä ei tarvita.
Materiaali
Messinki
Venttiilirakenne
½":n ohitusventtiili
OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
2 ‐ 12 bar
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,42 kg
Bruttopaino
0,422 kg
Tullitariffinimike
84818073
EAN
4028177448629
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Tuotekuvaus
SK-ohitusventtiili 1/2", käytettäväksi nestejäähdyttimissä ja ilma/vesi-lämmönvaihtimissa, 2–12 bar, esiasetus 3 bar
Sertifikaatit
EAC
Dokumentaatiot
Ohjeet