Kondenssivesiletku

Til.nro: SK 3301.612

Kondenssiveden poistoon ja edelleen ohjaukseen. Kytkettäväksi kytkentäkaappien jäähdyttimiin ja ilma/vesi-lämmönvaihtimiin.

Til.nro:
SK 3301.612
Tuotekuvaus
Kondenssiveden poistoon ja edelleen ohjaukseen. Kytkettäväksi kytkentäkaappien jäähdyttimiin ja ilma/vesi-lämmönvaihtimiin.
Materiaali
PVC:tä, läpinäkyvä
Halkaisija
12 mm
Pituus
10 m
Materiaalipaksuus
2 mm
Sopii tilausnumerolle
3209...3210
3214.100
3215.100
3216.480
3273....
3304...3305
3328...3329
3332....
3359....
3363...3364
3366....
3373...3375
3377...3378
3382...3385
3386...3387
3185.830
3185.530
3186.930
3186.630
3187.930
3187.630
3188.940
3188.640
3189.940
3189.640
Mitat
Pituus: 10 m
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1 kg
Bruttopaino
1,03 kg
Tullitariffinimike
40094200
EAN
4028177438309
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Tuotekuvaus
Kondenssiletku 12x2x10m
Sertifikaatit
EAC
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja