- Til.nro:
- SK 3304548
- Rakenne
- seinäasennus
- Tuotekuvaus
- Energiatehokkaat Blue e -seinäasennettavat jäähdyttimet, vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus. Kotelointiluokka UL Type 3R/4, 12.
- Hyödyt
- Soveltuu ulosasetettavaksi
- Blue e -teknologia
- Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)
Porausmalli
Kiinnitystarvikkeet
Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus - Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
- Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 1,1 kW
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 1,25 kW
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 0,98 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 0,9 kW - Nimelliskäyttöjännite
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 2,2 A
60 Hz:ssä: 2,1 A - Käynnistysvirta (maks.)
- 50 Hz:ssä: 11,5 A
60 Hz:ssä: 12,7 A - Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- Ulkokierto: 950 m³/h
Sisäkierto: 540 m³/h - Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,72
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,58 - Rakenne
- seinäasennus
- Mitat
- Leveys: 405 mm
Korkeus: 1.020 mm
Syvyys: 358 mm - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- Ulkokierto IP 34
- Sisäkierto IP 56
- Protection category NEMA
- UL Type 3R
- UL Type 4
- UL Type 12
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R-513A
Määrä: 0,325 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,21 t - Lämpötilan säätö
- e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- -20 °C...50 °C
- Käyttölämpötila
- Kompressorijäähdytystila alkaen ympäristön lämpotilasta +10 °C. Lämpötila-alueella -20 °C:sta +10 °C:een vain sisäinen tuuletin on aktiivisena.
- Varastointilämpötila-alue
- -40 °C...70 °C
- Säätöalue
- 20 °C...50 °C
- Nimellisteho Pel
- Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,64 kW
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 0,79 kW
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 0,73 kW
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 0,9 kW - Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 28 bar
- Sulake
- Moottorinsuojakytkin: 6,3...10 A
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 61 kg
- Bruttopaino
- 62 kg
- Tullitariffinimike
- 84158200
- EAN
- 4028177943711
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Tuotekuvaus
- SK Blue e -jäähdytin, seinäasennettava, UL Type 3R/4, 1,10 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, teräslevyä, LxKxS: 405 x 1020 x 358 mm
Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
Til.nro: SK 3304548
Energiatehokkaat Blue e -seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 2 500 W, vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus (alk. 1000 W), kotelointiluokka UL Type 3R/4, 12.