CMC III -vedonpoistosanka

Til.nro: DK 7030.087

Kaapelien kiinnitykseen CMC III 19"-asennusyksikön taakse

Til.nro:
DK 7030.087
Tuotekuvaus
Työkaluttomaan kiinnitykseen CMC III 19 tuuman asennusyksikön taustapuolelle 7030.088. Mahdollistaa puhtaan kaapelinvedon asennettujen CMC III -laitteiden taakse sekä kaapelin kiinnityksen vedonpoistoa varten. Kaapelit voi asentaa ongelmitta silmukoina, jotta asennetut CMC III -laitteet voi irrottaa ilman työkaluja asennusyksiköstä.
Hyödyt
Kaapelinpidin
Palo-ominaisuudet: Itsestäänsammuva UL 94 HB:n mukaan
Käyttöalueet
Kaapelinohjaus
Materiaali
Muovi
Väri
RAL 9005
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus
455 mm
Mitat
Leveys: 150 mm
Korkeus: 50 mm
Pituus: 455 mm
Käyttölämpötila-alue
0 °C...55 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
5...95 %
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,4 kg
Bruttopaino
0,503 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177701229
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189253
Tuotekuvaus
CMC III vedonpoistaja