CMC III CAN-Bus anturi

Tuotenumero: DK 7030.100

CMC-TC-anturin liittämiseen

Tuotenumero:
DK 7030.100
Rakenne
Viiden ovianturin (rivissä) eli savunilmaisimen, liikkeenilmaisimen, jännitevahdin 48 V DC tai vuotoanturin liittämiseen.
Tuotekuvaus
CMC III CAN-Bus -anturi mahdollistaa CMC-TC antureiden liittämisen olemassa olevaan CMC III:hen. Tällä tavalla vanhat laitteet voidaan varustaa CMC III Processing Unit- / Compact -yksiköllä. Yksikössä on kahden CAN-väyläliitännän lisäksi ylimääräinen liitäntä CMC-TC-anturille. Näin yksikkö toimii rajapintana CMC-TC-anturin ja Processing Unit -yksikön välillä ja mukauttaa anturin tiedot CANväyläprotokollaan.
Hyödyt
Nopea liitäntä ja automaattinen tunnistus Plug & Playn avulla
Virransyöttö tapahtuu CAN Bus -liitännän kautta.
Tekniset tiedot
2 x CAN-Bus CMC III: RJ45 CAN-Bus-kaapelille
LED-merkkivalot (takana)
Optinen (LED) ja akustinen (hälytysääni) tilanäyttö
Aikatoiminto reaaliaikakellon ja NTP:n avulla
LDAP(S) / Radius / Active Directory -liitäntä
Integroitu GbE-käyttöliittymä verkkopalvelimella autonomiseen käyttöön ilman enempiä komponentteja
CMC III:n verkkokäyttöliittymästä voi hakea ajantasaiset mitta-arvot selainta, SNMP:tä tai OPC-UA:ta kohden ja määrittää asetukset
Käyttöalueet
Kaappien valvonta IT-, teollisuus- ja kiinteistötekniikassa.
Toimintotapa
Säädöt voidaan tehdä CMC III Processing Unitin avulla.
Tilanäyttö integroidulla LEDillä
CMC III:n verkkokäyttöliittymästä voi hakea ajantasaiset mitta-arvot selainta, SNMP:tä tai OPC-UA:ta kohden ja määrittää asetukset
Automaattiset hälytykset sähköpostilla, tekstiviestillä tai SNMP:n kautta raja-arvon ylittyessä
Materiaali
Muovi
Etupuoli: sileä
Runko: Pintamaali
Väri
Kotelo: RAL 7035
Etupuoli: RAL 9005
Toimitus
Anturi
Asennuslevy
Sis. kiinnitystarvikkeet
Kiinnitystarvikkeet
Input connection
RJ 45
RJ12
Liitännät Bus-järjestelmä
2 x RJ45 CAN-Bus
Liitännät
RJ12
Osallistujien lukumäärä PU compact (enint.)
4
Osallistujien lukumäärä PU (enint.)
16
Mitat
Leveys: 110 mm
Korkeus: 30 mm
Syvyys: 40 mm
Käyttölämpötila-alue
0 °C...55 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
5...95 %
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,12 kg
Bruttopaino
0,18 kg
Tullitariffinimike
85311095
EAN
4028177659476
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Tuotekuvaus
CMCIII CAN-Bus Unit for sensor
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide
Tietolehdet
Graphics