RFID Antennijärjestelmä

Tuotenumero: DK 7890.242

RFID-antennijärjestelmät voidaan asentaa sivuttain TS IT -kaapin 19":n profiiliin. Se pystyy lukemaan ja kirjoittamaan 19":n komponentteihin kiinnitettyjä RFID-tagejä. Komponenttien sijainti on määriteltävissä 1/3 U:n tarkkuudella, sitä varten korkeusyksikköä kohti on integroituna 3 tunniste-elementtiä sekä ilmaisu-LEDit. Siten komponenttien asennuspaikka tunnistetaan oikein, vaikka ne eivät olisi tarkasti korkeusrasterissa. Myös RFID-tagien lukeminen ja kirjoittaminen ilmaistaan LEDillä.

Tuotenumero:
DK 7890.242
Rakenne
42 U
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,9 kg
Bruttopaino
1,1 kg
Tullitariffinimike
85177100
EAN
4028177686472
ECLASS 8.0
27189253
Tuotekuvaus
DRC/RFID 42U antennijärjestelmä
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK