Tämä tuote poistuu: 1.1.2019
- Tuotenumero:
- DK 7890.020
- Tuotekuvaus
- Jokaista komponenttia kohti tarvitaan 1 RFID-Tag. Jokaisella tagilla on oma "Unique ID" (UID), jota ei voi muuttaa, muuten tagin ISO 15693 -yhteensopivuus menetetään. Toimitushetkellä tagit ovat kirjoittamattomia. Tag liimataan 19 kiinnityskulman sisäpuolelle/oikealle. Tagissa on tätä varten tarrapinta. Komponentit kiinnitetään tagin lisäksi 19" tasoon ruuveilla.
- Toimintotapa
- Passiivinen, kirjoitettava RFID-Tag (13,56 MHz)
- Pakkausyksikkö
- 20 kpl
- Nettopaino
- 0,6 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177617148
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Tuotekuvaus
- DRC RFID TAGS 1U (20kpl)