Kaapelin johdinkotelo TS IT:lle

Tuotenumero: TS 3313.120

Kaapeleiden asennukseen, kiinnitykseen ja säilytykseen tai tyhjänä kotelona epätasaisiin LCP-asennuksiin.

Tuotenumero:
TS 3313.120
Tuotekuvaus
Kaapelointitilaksi verkko- ja palvelinkaappien väliin tai kaappirivien tasaukseen, kun LCP-laitteita on kahdessa kaappirivissä epätasainen määrä.
Hyödyt
Ylimääräisten kaapeleiden ihanteellinen säilytys ja johdonmukainen kaapelienhallinta
Käyttöalueet
Kaapelointikotelona verkko- ja palvelinkaappien välissä
Tyhjänä kotelona kylmä-/kuumakäytävissä kaappirivien tasaukseen, kun LCP-laitteita on kahdessa kaappirivissä epätasainen määrä.
Tilavaraajana kaappirivissä myöhemmin tapahtuvaa LCP-asennusta/laajennusta varten.
Materiaali
Teräslevy
Alumiini
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour
RAL 7035
Väri
Kotelo: RAL 7035
Etupuoli: RAL 9005
Toimitus
Kaapin runko, etu- ja takaovi
Alumiiniovi edessä, mustalla peitepaneelilla, 180°-saranat
Teräslevyovi taakse, umpinainen, 180°-saranat
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
2 katto-/pohjalevyä, harjaslaipoilla
3 TS-järjestelmäkiskoa vasemmalla ja oikealla
Rivitystiiviste
Mitat
Leveys: 300 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.200 mm
Ohje
Asennettaessa kaappirivin alkuun/loppuun tarvitaan sivuseinä
Pohjamateriaali
Alumiini
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
97 kg
Bruttopaino
100 kg
EAN
4028177708020
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
Kaapelointikotelo 300x2000x1200
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet