Kaapelikotelo VX IT

Tuotenumero: VX 5380.830

Kaapeleiden asennukseen, kiinnitykseen ja säilytykseen tai tyhjänä kotelona epätasaisiin LCP-asennuksiin.

Tuotenumero:
VX 5380.830
Tuotekuvaus
Kaapelointitilaksi verkko- ja palvelinkaappien väliin tai kaappirivien tasaukseen, kun LCP-laitteita on kahdessa kaappirivissä epätasainen määrä.
Hyödyt
Ylimääräisten kaapeleiden ihanteellinen säilytys ja johdonmukainen kaapelienhallinta
Käyttöalueet
Kaapelointikotelona verkko- ja palvelinkaappien välissä
Tyhjänä kotelona kylmä-/kuumakäytävissä kaappirivien tasaukseen, kun LCP-laitteita on kahdessa kaappirivissä epätasainen määrä.
Tilavaraajana kaappirivissä myöhemmin tapahtuvaa LCP-asennusta/laajennusta varten.
Materiaali
Teräslevy
Alumiini
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour
RAL 7035
Väri
Kotelo: RAL 7035
Etupuoli: RAL 9005
Toimitus
Kaapin runko, etu- ja takaovi
Alumiiniovi edessä, mustalla peitepaneelilla, 180°-saranat
Teräslevyovi takana, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
2 katto-/pohjalevyä, harjaslaipoilla
3 VX-järjestelmäkiskoa vasemmalle ja oikealle
Mitat
Leveys: 300 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.000 mm
Rakenne
Kaapelin johdinkotelo
Ohje
Asennettaessa kaappirivin alkuun/loppuun tarvitaan sivuseinä
Pohjamateriaali
Alumiini
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
90 kg
Bruttopaino
90 kg
EAN
4028177950153
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
Kaapelointitilaksi verkko- ja palvelinkaappien vハliin tai kaappirivien tasaukseen,kun LCP-laitteita on kahdessa kaappirivissハ epハtasainen mハハrハ.
Sertifikaatit
Pintakäsittely
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet