- Tuotenumero:
- VX 5313.113
- Rakenne
- tuuletettu
Normaali
19":n profiilikiskoilla
- Materiaali
- Teräslevy
Alumiini
- Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Sisärakenne: Maalattu
Takaovi ja katto: Pohjamaalattu, pulverimaalaus
Etuovi: Alumiinia, eloksoitu/maalattu
- General colour
- RAL 7035
- Väri
- Kotelokehys, takaovi ja katto: RAL 7035
Etuovi: Pystysuora profiili, hopeanvärinen ja vaakasuora profiili RAL9005
Sisäasennus, tuuletusritilä edessä: RAL 9005
Kahva ja saranat: RAL 9005
- Toimitus
- VX kaappirunko ovilla ja kattolevyllä
Alumiini-teräsovi edessä, tuuletettu (reikälevyssä vapaata tilaa noin 85 %), 180°-saranat
Teräslevyovi takana, ilmanvaihdolla (reikälevyssä vapaata tilaa noin 85 %)
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
Profiilikiskot, 482,6 mm (19")
Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta.
12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
25 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
IPPC-lava
Kattolevy, moniosainen, kaapeliläpivienti kulmissa edessä ja takana
Teräslevyovi takana, ilmanvaihdolla, jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.200 mm
Syvyys: 1.000 mm
- Korkeusyksiköt
- 47 U
- Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana
- 87 mm / 193 mm
- Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
- 720 mm
- 19":n kiinnitys
- Kiinnitys ruuvattavalla asennukulmalla runkoon ylhäältä ja alhaalta
- Rakenne
- Normaali
- Kattotyyppi
- moniosainen, kaapeliläpivienti kulmissa edessä ja takana
- Rear door design
- Teräslevyovi, ilmanvaihdolla, jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat
- Front door design
- Alumiini-teräslevyovi, ilmanvaihdolla, yksiosainen, 180°:n saranat
- Asennuskulma
- 19":n standard-profiilikiskot VX IT -kaappiin
- Pohjatyyppi
- avoin
- Rakenne 19"-taso(t)
- eteen ja taakse
- Mounting angles position
- 19" taso edessä ja takana
- Kuormitettavuus
- 15 000 N
- Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) kaappia kohden UL 2416:n mukaan
- 12 000 N
- Ohje
- Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 71,6 kg
- Bruttopaino
- 84,6 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 208,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- EAN
- 4028177945296
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
-
Verkko-/palvelinkaappi VX IT Rei'itetyillハ ovilla,19" standard-profiilikiskot edessハ ja takana,tuuletettu,LKS:600x2200x1000mm,47 U