Ohjauskotelot Näytöt ja lisätarvikkeet TFT-näytöt kuvaruutukokoihin 15"–19", osa malleista kosketusnäytöllä Näytöt ja lisätarvikkeet TFT-näytöt TFT-näyttö ja tarvikkeet ohjauskoteloihin. Lisätietoja Näytöt ja lisätarvikkeet TFT-kiinnike Sopii TFT-osien asennukseen kotelokiinnikkeisiin CP-S, CP-L ja pystysuoraan kannatinvarteen kotelokiinnikkeen avulla, kallistettava. Lisätietoja Näytöt ja lisätarvikkeet Näyttökiinnike Sopii jopa 21":n näyttöjen asennukseen VESA-liitännällä MIS-D, MIS-E. Syvyyssuuntaan tapahtuvassa vaihtoehtoisessa asennuksessa käyttäjä voi asettaa näytön ergonomisesti. Lisäksi on kolme... Lisätietoja