Tuumainen rakenne Adapterit Adateri tuumaiseen asennukseen. Adapterit Adapterisarja, 3 U 800 mm:n levyisiin kaappeihin Yksittäisten 482,6 mm (19")-komponenttien kiinnittämiseen tai lisäasennusmahdollisuudeksi kaapin takaosaan. Tuotteeseen Adapterit Adapteri, 3 U Syvyyssuuntainen siirto 100 mm Asennuskomponenttien 482,6 mm (19")-kiinnitys voidaan siirtää 19"-asennustasolla varustettujen kaappien sisällä takaisin etumaiseen asentoon, esim. palvelin- tai elektroniikkakaapeissa. Tuotteeseen Adapterit Adapteri, metrinen/tuumainen, 21"/19" Tuumaisten rakenneryhmien kiinnittämiseksi metrisiin profiilikiskoihin (535 mm) tai sekajärjestelmien asennukseen. Tuotteeseen