- Tuotenumero:
- SR 2377.860
- Materiaali
- Poikittaistuki: Teräslevy
Kombi-kiinnityskappale TS: Painevalettu sinkki
- Pintakäsittely
- Kromatoitu
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet kaappiin asennusta varten.
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
SE
Leveys: = 600 mm
- Sopii kotelotyypille
- TS
- SE
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,1 kg
- Bruttopaino
- 2,26 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177231177
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
-
Asennussarja TS 600mm