19":n rakenteet LSA-tekniikka LSA-tekniikan kiinnitysyksiköt LSA-Plus-listoille tai asennussarjat LSA-asennusaltaille tai LSA-asennuskulmille. LSA-tekniikka Kannatinyksikkö, 3 U LSA-Plus-listoille, maks. 150 DA LSA-Plus-listoihin, maks. 150 DA, enintään 15:n LSA-Plus-listan asennukseen (à 10 DA), mahdollista asentaa 3 x 5 LSA-Plus-liitäntälistaa 2/10, sarja 2, vaakasuoraan. Lisätietoja LSA-tekniikka Asennusjärjestelmä, 2 U LSA-asennussarjalle LSA-asennussarjaan, LSA-asennuskaukaloiden/yleisasennuskulmien kiinnittämiseen 482,6 mm (19")-asennustasoon. Lisätietoja