Kiskojärjestelmät Kannatinkiskot Raskaiden sisärakenteiden asennukseen, esim. muuntajille tai tukieristimille. Kannatinkiskot Kannatinkisko 48 x 26 mm VX-, VX SE- PC- IW-, AX-kaappeihin Raskaille sisärakenteille, esim. muuntajille. Hakaruuvi ja kannatinkiskon pituussuuntaiset urat mahdollistavat kaikki kiinnitysmitat. Lisätietoja Kannatinkiskot Järjestelmäkiskot Raskaille sisärakenteille, esim. muuntajille. Hakaruuvi ja kannatinkiskon pitkä reikä tekevät kaikki kiinnitysmitat mahdollisiksi. Lisätietoja Kannatinkiskot Kannatinkisko 75 x 20 mm VX, TS, VX SE Raskaille sisärakenteille, esim. tukieristimille ja muuntajille. Lisätietoja Kannatinkiskot Kannatinkisko 65 x 42 mm VX, TS, VX SE Raskaille sisärakenteille, esim. tukieristimille ja muuntajille. Lisätietoja