Kiskojärjestelmät Kiskot ja tuet Yksilöllisiin sisärakenteisiin ja lisäasennustasoja varten. Kiskot ja tuet Asennuskisko 18 x 39 mm VX:lle, VX SE:lle Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin sisemmällä asennustasolla. Lisätietoja Kiskot ja tuet TS-asennuskisko 18 x 38 mm Asennetaan TS-kaapin ulomman asennustason pystyprofiiliin, TS-kaapin vaakaprofiiliin ja CM-pohja-asennuskiskoon. Lisätietoja Kiskot ja tuet Asennuskiskot kaapin pohjaan TP Asennus kaapin syvyyssuuntaan, olemassa oleviin kierrepultteihin, ilman mekaanista työstöä. Järjestelmärei'itys kahdella sivulla. Antaa lisää asennusmahdollisuuksia. Lisätietoja Kiskot ja tuet Asennuslista VX, TS, VX SE, TP, AX Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen. Lisätietoja Kiskot ja tuet Asennuskisko 23 x 23 mm VX, TS, VX SE Asennettaviksi kaapin vaaka- ja pystyprofiileihin lisäkiinnitysosilla. Lisätietoja Kiskot ja tuet Adapterikisko VX-yhteensopivuus VX SE:n ja VX25:n sisäasennusten yhteensopivuuden mahdollistamiseksi. Yksilöllisiä asennustilanteita varten VX-adapterikiskon voi lyhentää. Lisätietoja Kiskot ja tuet Adapterikisko PS-yhteensopivuus Asennetaan TS-kaapin pystyprofiileihin, jotta saadaan yhteensopivuus osiin: PS asennuskisko, PS asennuskisko (Chassis), PS järjestelmäkisko. Lisätietoja Kiskot ja tuet TS-asennuskisko 17 x 17 mm TS-kaappiin Apurakenteen valmistukseen virtakiskotilan erottamiseksi ja asennusrungoksi kevyille ja keskiraskaille kuormituksille. Lisätietoja Kiskot ja tuet TS-laajennussarja Lisätietoja Kiskot ja tuet Yhdistelmäkiskot 19"/ETSI monitoimikaappeihin Monitoimikaapin sisäasennukseen. Lisätietoja