Kiskojärjestelmät

Runko

Yksilöllisiin sisärakenteisiin ja lisäasennustasoja varten.

Runko

Järjestelmäkisko 14 x 39 mm VX-, VX SE- PC- IW-, AX-kaappeihin

Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, oviasennusten ym. kiinnittämiseen.

Runko

Järjestelmäkisko 18 x 64 mm VX-kaappeihin

Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin ulommalla asennustasolla.

Runko

Järjestelmäkisko 23 x 64 mm VX:lle, VX IT:lle, VX SE:lle, AX-muoville

Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin rungon sisempään asennustasoon ja kompaktiin kytkentäkaappiin asentamiseen.

Runko

Asennuskisko (Chassis) 23 x 64 mm VX:lle, VX SE:lle

Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin rungon sisemmällä asennustasolla.

Runko

Järjestelmäkisko 23 x 89 mm, ruostumatonta terästä VX:lle, VX SE:lle

Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin sisemmällä asennustasolla.

Runko

TS-järjestelmäkisko 17 x 73 mm

Yleiselle runkorakenteelle tai osa-asennukselle. Kohdistetaan yksinkertaisesti rei'itykseen ja kiinnitetään.

Runko

TS-järjestelmäkisko 23 x 73 mm

Vaihtoehto TS-järjestelmäkiskolle (Chassis) 17 x 73 mm, jossa rei'itys kori-/pistomuttereille urareikien sijasta ylhäällä ja alhaalla. Helppo kiinnittää paikoilleen ja kiinnittää ruuveilla.

Runko

TS-järjestelmäkisko 45 x 88 mm

Tukemaan raskaiden komponenttien kiinnityksiä seiniin tai kattoon. Sivulle tai taakse asennettuna voidaan käyttää kaapin luotettavaan kiinnittämiseen koneeseen.

Runko

PS-asennuskisko (Chassis) 23 x 73 mm TS, VX SE

Kiinnitettäväksi TS-kaapin vaaka- ja pystyprofiileihin Kombi-kiinnitystuella PS.

Runko

PS-järjestelmäkisko (Chassis) 23 x 73 mm TS, VX SE

Kiinnitettäväksi suoraan TS-kaapin vaakaprofiileihin. Asennus TS-kaapin pystyprofiileihin mahdollista vain adapterin avulla. Ripustetaan TS-rei'itykseen ja kiristetään ruuveilla.