Kiinnityselementit Ruuvit Sopiva muttereihin tai järjestelmärei'itykseen. Ruuvit Torx-ruuvit Sopiva rasterimuttereihin, liukumuttereihin, korimuttereihin ja pistomuttereihin. Lisätietoja Ruuvit Poraruuvit Keskiöinti, poraus ja kiinnitys sähköisillä tai pneumaattisilla työkaluilla samassa työvaiheessa. Levyn paksuus: 0,8 - 3 mm. Lisätietoja Ruuvit Itsekierteittävät ruuvit Kaappiprofiilin, asennuskiskon ja Chassis-asennuskiskon Ø 4,5 mm pyöreisiin reikiin. Lisätietoja Ruuvit Torx-peltiruuvit Torx-kanta siirtää vääntömomentin optimaalisesti, pidentää työkalujen käyttöikää sekä lisää turvallisuutta ja luotettavuutta ruuviliitoksia kiristettäessä ja... Lisätietoja Ruuvit Ruuvi sisäpuolen varustelulle AX-muoville Lisävarusteiden asentamiseen kotelorungon kiinnitystuurnaan. Lisätietoja