- Tuotenumero:
- AS 4052.000
- Tuotekuvaus
- Monitoimityökalu. Ihanteellinen AX-koteloiden ja VX-ovien käsittelyyn ja asennukseen.
- Tekniset tiedot
- Kantavuus maks. 40 kg (nosta ovea)
- Toimintotapa
- Pakkauksen (nauhat ja kääre) aukileikkaus
- Kytkentäkaapin avain (kaksoislehti)
- Saranatappien asennus ja irrotus AX-koteloissa
- Tilapäinen oven aukipito AX-teräslevykoteloissa
- VX-ovien turvallinen irrotus ja asennus
- Magneetti piirustusten kiinnittämiseen kaapin pinnoille
- Pullonavaajatoiminto
- Materiaali
- Ovennostotoiminto: ruostumaton teräs
Kaksoislehti: sinkkipainevalu
Saranan pulttien asennusapu: sinkkipainevalu
Oven kiinnitys: sinkkipainevalu
Veitsi: terä ruostumatonta terästä
Kahva: muovia
- Väri
- Kahva: Antrasiitti ja Rittal Power Pink
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,3 kg
- Bruttopaino
- 0,31 kg
- Tullitariffinimike
- 82055980
- EAN
- 4028177957572
- ETIM 9
- EC011837
- ETIM 8
- EC011837
- ECLASS 8.0
- 21045090
- Tuotekuvaus
-
Multitool with various application functions for AX/VX