Ovet/lukot Laiteikkunat ja ohjaustaulut Tyylikästä suojaa näytöille, painikkeille, kytkimille ja muille käyttöinstrumenteille pölyä, nesteitä ja luvatonta käyttöä vastaan. Laiteikkunat ja ohjaustaulut Järjestelmäikkuna VX, TS, VX SE Näyttö- ja ohjauselementtien tai aukotusten peittämiseen sekä suojaksi lialta, nesteiltä ja asiattomalta käytöltä. Lisätietoja Laiteikkunat ja ohjaustaulut Laiteikkuna Näyttö- ja ohjauselementtien tai aukotusten peittämiseen sekä suojaksi lialta, nesteiltä ja asiattomalta käytöltä. Lisätietoja Laiteikkunat ja ohjaustaulut Laiteikkuna Ruostumaton teräs Näyttö- ja ohjauselementtien tai aukotusten peittämiseen sekä suojaksi lialta, nesteiltä ja asiattomalta käytöltä. Ruostumatonta terästä 1.4301 (AISI 304). Lisätietoja Laiteikkunat ja ohjaustaulut Akryylilasisuoja Näyttö- ja ohjauslaitteiden suojaksi 19"-vakio- tai metrimitoituksella. Lisätietoja Laiteikkunat ja ohjaustaulut Ohjaustaulut Asennettavaksi AE-kaappiin oven tilalle, tai riittävän suurille pinnoille ohjauslaitteiden suojaksi. Lisätietoja