Ovivaihtoehdot Ovet TS- ja TS IT-kaappeihin Oviversiot TS 8 -kaappeihin. Ovet TS- ja TS IT-kaappeihin Laiteovi TS, TS IT, VX SE Laiteovea käytetään teräslevyoven tai takaseinän sijasta. Lisätietoja Ovet TS- ja TS IT-kaappeihin Kahva-adapteri Komfort-kahvalle Kahva-adapteri tasaa oviprofiilin viistouden, minkä ansiosta Komfort-kahva voidaan asentaa. Lisätietoja Ovet TS- ja TS IT-kaappeihin Pariovet TS, TS IT, VX SE Kun esim. hätäpoistumisteiden säilyttämiseksi 800 mm leveä ovi halutaan korvata kahdella 400 mm leveällä ovella. Lisätietoja Ovet TS- ja TS IT-kaappeihin Ilmanvaihtolaiteovi TS, TS IT, VX SE Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. 180°-saranat ja turvalukollinen kääntökahva nro 3524 E. Lisätietoja Ovet TS- ja TS IT-kaappeihin Lukko-osat TS, TS IT, VX SE Laiteoven tai teräslevyoven jälkiasennukseen takaseinän tilalle. Lisätietoja Ovet TS- ja TS IT-kaappeihin teräslevyovi DK-TS-kaappeihin Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. 180°-saranat ja turvalukollinen kääntökahva nro 3524 E. Lisätietoja Ovet TS- ja TS IT-kaappeihin Ilmanvaihto-ovi, teräslevyä DK-TS-kaappeihin Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. 180°-saranat ja turvalukollinen kääntökahva nro 3524 E. Lisätietoja Ovet TS- ja TS IT-kaappeihin Teräsovi, jaettu pystysuoraan, ilmanvaihdolla DK-TS-kaappeihin Vaihdettavaksi olemassa olevien ovien tilalle. Koska yksittäisten ovien kääntösäde on pieni, kaappirivien välistä etäisyyttä voidaan pienentää. Lisätietoja