Rivitystekniikka

VX-rivitys

TS 8 -pohjaiset verkko- ja serverikaapit. Kantavuus mallista riippuen enintään 1000 kg.

VX-rivitys

Rivityspala, sisäpuolinen VX, VX IT

Joustavasti asemoitavissa ja kattavasti rivityspaikalle asennettavissa. Sivuttainen asennus mahdollistaa lisätilaa muiden komponenttien asennuksille.

VX-rivitys

Rivityspidike, sisäpuolinen VX, VX IT

Joustavasti asemoitavissa ja kattavasti rivityspaikalle asennettavissa. Nopeaan ja turvalliseen asennukseen joko edestä tai sivulta.

VX-rivitys

Rivityspikaliitin VX-kaappeihin

Helppo käyttää: ruuvit kierretään paikoilleen, rivityspikaliitin kiinnitetään lyömällä vasaralla ja kiristetään ruuveilla.

VX-rivitys

Rivityskiinnike, ulkopuolelle VX, VX IT

Asennus kaapin pystyprofiileihin ulkoapäin.

VX-rivitys

Rivityskulmat VX-kaappeihin

Vakaaseen yhdistämiseen rivitettyjen kaappien nurkissa.

VX-rivitys

Yhdistelmäkulmat VX- ja TS-kaappeihin

Vetovoiman jakamiseen nostettaessa rivitettyjä kaappeja nosturilla.

VX-rivitys

Rivityskiinnike, ulkopuolelle, 3 mm VX IT:lle

VX IT -runkokehyksien rivitykseen erotusseinän avulla tai esiasennetun kaapin vaihtamiseksi samanlaiseen malliin tai integroidun rungon vaihtamiseksi Rittal LCP -jäähdytysratkaisuun.

VX-rivitys

Rivityspikakiinnike VX IT, TS IT:lle

Käytetään VX IT -kaappien rivitykseen TS IT -kaappeihin.

VX-rivitys

Rivityssarja VX25, TS 8:aan

Nykyisten TS 8 ‑kaappirivistöjen laajentamiseen VX25-kaapeilla.

VX-rivitys

Rivityspeiteprofiili ylös VX:lle, VX IT:lle, TS:lle, TS IT:lle

Peittää kahden rivitetyn kaapin kattolevyjen väliin jäävän raon ja estää lian ja veden kertymisen rivitystiivisteen päälle.

VX-rivitys

Peitelevy rivitykseen, pystysuuntainen

Raon tasaamiseen sivuseinien välissä, kun kaapit rivitetään selät vastakkain. Tarkoitettu 2200 mm korkeille tai sitä matalammille kaapeille.

VX-rivitys

Rivitystiiviste VX-kaappeihin

Voidaan käyttää rivitykseen kaapin mitoista riippumatta. Tiiviste painetaan rungon profiiliin ja se voidaan irrottaa aina yksinkertaisesti ja jälkiä jättämättä. Uudelleenkäyttö on mahdollista ja...