- Tuotenumero:
- TS 8600.865
- Tuotekuvaus
- Rakenteessa rei'itykset asennuskiskoille.
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- 1 runko
2 peitelevyä eteen/taakse
Sis. kiinnitystarvikkeet kaappiin asennusta varten.
- Mitat
- Korkeus: 200 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 600 mm
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 15,05 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 57,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- EAN
- 4028177487277
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
-
Kaapelimoduuli 800x200x600