- Tuotenumero:
- SK 3311.280
- Rakenne
- Kattoelementti alku/loppu
- Tuotekuvaus
- Ohut ovielementti, jossa on laiteikkuna ja liukuovi. Tukeva kattoelementti, joka päästää runsaasti valoa läpi. Varustettavissa tarvittaessa turvalasilla. Kulkuleveys on 1200 mm.
- Hyödyt
- Energiatehokkuuden ja jäähdytyksen hyötysuhteen paraneminen
- Helppo asentaa myös jälkikäteen, täysin yhteensopiva VX IT -kaappijärjestelmän kanssa
- Olemassa olevien laitteiden suorituskyky paranee selvästi
- Käyttöalueet
- Käyttökohteesta riippuen käytävä voidaan toteuttaa vakioilmastointikojeella tai kohdennetulla LCP Inline -rivijäähdytyksellä
- Toimintotapa
- Käytävä erottaa kylmän ja kuuman ilman konesalissa.
- Materiaali
- Teräslevy, maalattu
Kattoelementti: polykarbonaattia
- Väri
- RAL 7035
- Mitat
- Leveys: 800 mm
Syvyys: 1.200 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Paino/VE
- 28 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177716995
- ETIM 8
- EC002525
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Tuotekuvaus
-
SK Kattoelementti alkuun/loppuun 800mm