IT-jäähdytys Jäähdytyksen lisävarusteet Jäähdytyksen lisävarusteet Kattotuulettimet VX IT, TS IT:lle Hiljaiset, melutaso 39 dB(A), ja tehokkaat (vapaa puhallus 1 245––1 345 m³/h) kattotuulettimet toimistotiloihin. Lisätietoja Jäähdytyksen lisävarusteet Tuuletinmoduuli VX IT, TS IT:lle Aktiiviseen ilmanvaihtoon. Yksikköä voidaan laajentaa lisätuulettimilla. Yksinkertainen liitäntätekniikka ja energiatehokas kierrosluvun säätö. Lisätietoja Jäähdytyksen lisävarusteet Tuuletinlaajennussarja VX IT, TS IT:lle Tuulettimen laajennussarja nopeudensäätimellä tuuletinmoduuleihin 5503.010, 5503.020 ja 5503.025. Lisätietoja Jäähdytyksen lisävarusteet Ilmakanava seinään asennettavalle Blue e+ IT -jäähdyttimelle Kylmän ilman ohjaamiseksi 19”-tason eteen yhdistettynä seinään asennettavaan Blue e+ -jäähdyttimeen. Lisätietoja Jäähdytyksen lisävarusteet Ilmakanava sivuttaiseen ilmanohjaukseen Kylmän ilman syöttöön kytkimille, joissa on ilmaimu sivulla. Lisätietoja Jäähdytyksen lisävarusteet 19 tuuman ilmakanava vaakasuuntaiseen ilmanohjaukseen Kylmän ilman syöttöön kytkimille, jotka on asennettu taaempaan 19 tuuman tasoon. Lisätietoja Jäähdytyksen lisävarusteet Tuuletinlevy Jälkiasennus yläkautta kaikkiin TS 8 -verkkokaappeihin. Takatila jää vapaaksi kaapelinvetoa varten. 2 tuuletinta vakiona. Enint. 4/6 tuulettimen laajennus. Lisätietoja Jäähdytyksen lisävarusteet Tuuletinlaajennussarja Erilaisten tuuletinyksiköiden jälkiasennukseen tai tuuletinlevyn täydentämiseen. Lisätietoja Jäähdytyksen lisävarusteet Peitelevyt tuuletinkentille FlatBoxiin Vapaaksi jäävien tuuletinkenttien peittämiseen käytettäessä tuuletinmoottoreita FlatBoxissa. Lisätietoja Jäähdytyksen lisävarusteet Poistoilmakupu VX, VX IT Suljettujen kaappien liittämiseksi ilmastointijärjestelmään. Porrastettu liitäntä sopii letkuhalkaisijoille 150 ja 200 mm ja varmistaa tehokkaan jäähdytyksen kaapin kohdennetulla ilmanvaihdolla. Lisätietoja