VX IT:n lisätarvikkeet Ilmanohjaus/energiatehokkuus Kohdennettu ilmanohjaus aktiivilaitteille ja vapaiden alueiden ilmaneristys 19":n asennustason sivuilla lisää merkittävästi energiatehokkuutta. Ilmanohjaus/energiatehokkuus 19 tuuman ilmakanava vaakasuuntaiseen ilmanohjaukseen Kylmän ilman syöttöön kytkimille, jotka on asennettu taaempaan 19 tuuman tasoon. Lisätietoja Ilmanohjaus/energiatehokkuus Ilmakanava sivuttaiseen ilmanohjaukseen Kylmän ilman syöttöön kytkimille, joissa on ilmaimu sivulla. Lisätietoja Ilmanohjaus/energiatehokkuus Erotustiiviste, pystysuora TS IT:lle Ilmavirran pysäyttämiseen 19"-tason vasemmalta ja oikealta puolelta 2000 mm korkeassa kaapissa. Lisätietoja Ilmanohjaus/energiatehokkuus Ilmanohjauslevy VX IT 19 tuuman standard-profiilikiskolle Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä käytäväsuojauksella tai asentamalla LCP-järjestelmä. Lisätietoja Ilmanohjaus/energiatehokkuus Ilmanohjauslevy VX IT 19 tuuman dynamic-profiilikiskolle Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä käytäväsuojauksella tai asentamalla LCP-järjestelmä. Lisätietoja Ilmanohjaus/energiatehokkuus Peitepaneeli, 482,6 mm (19") Tyhjien kenttien peittämiseen tai omiin asennuksiin. Lisätietoja Ilmanohjaus/energiatehokkuus Peitepaneeli, 482,6 mm (19") Kiinnitys ilman työkaluja Vapaiksi jäävien alueiden sulkemiseen 482,6 mm (19")-asennustasossa. Lisätietoja Ilmanohjaus/energiatehokkuus Ilmansäätölevy 482,6 mm (19") Kaappien ja koteloiden tuuletusta varten. Lisätietoja Ilmanohjaus/energiatehokkuus Harjaslaippa, pystysuora VX IT:lle Toimii verkkokaapissa joustavana näkösuojana, kaapelit käytevästi ohjattavissa jakokaapin sivulta ja takaa etupuolen liitäntäalueelle. Lisätietoja Ilmanohjaus/energiatehokkuus Pienlaitelaatikko, 4 U, erotettu 482,6 mm:n (19":n) kiinnitystasoon Pienlaitelaatikko sisältää säädettävän kiinnityspohjan, jonka avulla laatikko voidaan jakaa. Lisätietoja